浏览常见问题解答

Symmetra TM电特性参数一览表

发布日期: 04 十月 2012

"

输入参数:
输入电压范围:155-276VAC(1:1单进单出);290-480VAC(3:1三进单出)
输入频率范围:45-65HZ
最大输入电流:48AMP (SYMINIFI小机架,下同),93AMP(SYMSTRFI大机架,下同)
输入电流断路器保护:50AMP (SYMINIFI),100AMP (SYMSTRFI)
输出参数:
输出电压:220,230,240VAC可调
输出频率范围:47-63HZ
静态电压稳定度:+/-3%(线性和非线性负载)
动态电压稳定度:+/-5%(线性和非线性负载)
在线效率:>90%
功率模块过载能力:5秒(200%),30秒(150%),10分钟(125%),持续(105%)
总谐波失真THD:<2%(100%阻性负载),<5%(100%计算机型负载)
负载功率容量:8000VA/5600W(SYMINIFI),16000VA/11200W(SYMSTRFI)
带载特性:功率因素0.7,峰值因数<5
电池包参数:
直流工作电压:120VDC
AH数:7.2

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。