浏览常见问题解答

Netbotz Version 3 和4 支持的modem 调制解调器

发布日期: 25 三月 2013

"

Netbotz version 3系列包括 400和 500 系列都可支持modem调制解调器。 以下是所支持的具体型号:

GPRS modems:

1. Mulit-Tech MultiModemGPRS  - Modem前面的名字为: MultiModem GPRS Wireless Modem
型号是:MTCBA –G-U-F2 或 MTCBA –G-U-F4


2. Option GlobeSurfer ICON – OPTION WIRELESS TECHNOLOGY GLOBESURFER iCON 
AT&T Sim card经过兼容性测试。

模拟Modem:

1. Mulit-Tech MultiModem USB/MultiMobileUSB – Modem前面的名字是:MultiMobile USB
支持的model型号为:MT5634MU and MT5634ZBA


4.2版本的Netbotz可以支持的型号是

1. Zoom Model 4595 Modem (USB Stick form factor)

 2. ZTE Model MF100 Modem (USB Stick form factor)
 
3. Multi-Modem GPRS Cellular Modem (Model MTCBA-G2-U) (Dimensions - 4.1" x 1.1" x 2.4")


 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。