筛选方式
清除所有筛选
  • 文档类别
  • 产品类别
    • 查看更多 (4)
    • 查看更少
  • 产品子类别
    • 查看更多 (18)
    • 查看更少
  • 产品
    • 查看更多 (48)
    • 查看更少
loader-lg loader-sm
排序
显示
找到的结果: 198
  • 降低数据中心电源容量扩展过程中的隐藏成本
    降低数据中心电源容量扩展过程中的隐藏成本
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRMA_CH
    • 文档描述:  扩展传统 UPS 系统的电源容量会产生隐藏成本,其最终结果可能是得不偿失!可扩容 UPS 系统可显著降低数据中心和网络机房物理基础设施的总拥有成本 (TCO)。本白皮书介绍扩展传统 UPS 系统所存在的弱点,并讲述基于机架式的可扩容系统如何能克服这些弱点。同时,对这两种方法的成本因素进行说明、量化和...
    • 文档大小:  320.2 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 降低資料中心電源容量擴充過程中的隱藏成本
    降低資料中心電源容量擴充過程中的隱藏成本
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRMA_ZH
    • 文档描述:  擴充傳統 UPS 系統的電源容量會產生隱藏成本,其最終結果可能是得不償失!可擴容 UPS 系統可顯著降低資料中心和網路機房物理基礎設施的擁有權總成本 (TCO)。本白皮書介紹擴充傳統 UPS 系統所存在的弱點,並講述基於機架式的可擴容系統如何能克服這些弱點。同時,對這兩種方法的成本因素進行說明、量化...
    • 文档大小:  217.7 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 超高密度机柜和刀片服务器的功率和冷却
    超高密度机柜和刀片服务器的功率和冷却
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRK6_CH
    • 文档描述:  应用高密度信息技术设备如刀片服务器可以使每个机柜的功率达到 10 kW 以上。这同时给数据中心带来散热难题,因为目前数据中心环境的行业每个机柜的平均功耗在 2 kW 以下。本文中讲述了五种应付超高功率机柜散热问题的策略,包括新建的和现有的数据中心的实用的解决方案。
    • 文档大小:  643.6 kb
    • 版本: V7
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 超高密度機櫃和刀鋒伺服器散熱策略
    超高密度機櫃和刀鋒伺服器散熱策略
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_SADE-5TNRK6_ZH
    • 文档描述:  應用高密度資訊技術設備如刀鋒伺服器可以使每個機櫃的功率達到10 kW以上。這同時給資料中心帶來散熱難題,因為目前資料中心環境的行業每個機櫃的平均功耗在2 kW以下。本文中講述了五種應付超高功率機櫃散熱問題的策略,包括新建的和現有的資料中心的實用的解決方案。
    • 文档大小:  1 mb
    • 版本: V7
    • 语言: 中文
    白皮书
  • APC英飞®电源系统可靠性分析
    APC英飞®电源系统可靠性分析
    • 文档日期: 14/10/2014
    • 样本号: SPD_VAVR-5W5PF5_CH
    • 文档描述:  APC英飞®产品线是集中式UPS的一种替代性系统架构。MTechnology公司利用概率风险评估(PRA)方法,对40kW英飞不间断电源(UPS)和采用静态旁路的电能分配单元(PDU)进行了可靠性评估。评估计算过程同时考虑了英飞在理想环境和现实环境中的性能表现,并对英飞架构与假定支持数据中心内500...
    • 文档大小:  790.4 kb
    • 版本: V2
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 计算数据中心的总功率需求
    计算数据中心的总功率需求
    • 文档日期: 31/05/2011
    • 样本号: SPD_VAVR-5TDTEF_CH
    • 文档描述:  数据中心的规划和设计工作包括计算 IT 设备的电源和制冷需求,以符合电力基础设施的容量。本白皮书说明了计算功率和制冷需求的方法,并提供确定支持数据中心(包括 IT 设备、制冷系统、照明设施和备用电源)所需总电源功率容量的指导原则。
    • 文档大小:  394.8 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 資料中心房間級、行級和機櫃級製冷方式的選擇
    資料中心房間級、行級和機櫃級製冷方式的選擇
    • 文档日期: 14/11/2012
    • 样本号: SPD_VAVR-6J5VYJ_ZH
    • 文档描述:  最新一代高密度和可變功率密度IT設備產生的熱量是傳統資料中心製冷系統始料未及、無法應對的,這往往會導致製冷系統的過度規劃、造成製冷效率低下、製冷性能難以預測。為解決這些問題,我們開發了房間級、行級和機櫃級製冷方式。本白皮書介紹了這些經過優化的製冷方式,並提供相關指導,說明大多數下一代資料中心在各類運...
    • 文档大小:  1 mb
    • 版本: V2
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 計算資料中心的總功率需求
    計算資料中心的總功率需求
    • 文档日期: 31/05/2011
    • 样本号: SPD_VAVR-5TDTEF_ZH
    • 文档描述:  資料中心的規劃和設計工作包括計算 IT 設備的供電和製冷需求,以符合電力基礎設施的容量。本白皮書說明了計算供電和製冷需求的方法,並提供確定支援資料中心(包括 IT 設備、製冷系統、照明設施和備用電源)所需總功率容量的指導原則。
    • 文档大小:  319.5 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
  • 数据中心房间级、行级和机柜级 制冷方式的选择
    数据中心房间级、行级和机柜级 制冷方式的选择
    • 文档日期: 14/11/2012
    • 样本号: SPD_VAVR-6J5VYJ_CH
    • 文档描述:  最新一代高密度和可变功率密度IT 设备产生的热量是 传统数据中心制冷系统始料未及、无法应对的,这往往 会导致制冷系统的过度规划、造成制冷效率低下、制冷 性能难以预测。为解决这些问题,我们开发了房间级、 行级和机柜级制冷方式。本白皮书介绍了这些经过优化 的制冷方式,并提供相关指导,说明大多数下一代数据...
    • 文档大小:  978.3 kb
    • 版本: V2
    • 语言: 中文
    白皮书
  • IT配線間和小型機房的製冷策略
    IT配線間和小型機房的製冷策略
    • 文档日期: 16/04/2010
    • 样本号: SPD_NRAN-6NDTJM_ZH
    • 文档描述:  IT配線間的製冷很少經過規劃,通常只是在發生故障或過熱後才進行。歷史上對於規定足夠的製冷以便在配線間內實現可預期行為方面並無明確的標準。合適的IT配線間製冷規範應確保與預期負載相容,提供製冷設備設計和安裝的明確指引,防止超選型,最大限度提高電氣效率,並具備足夠的靈活性,以便在不同形狀和類型的配線間中...
    • 文档大小:  877.2 kb
    • 版本: V1
    • 语言: 中文
    白皮书
Load More
1 - 10 关于 100 + 结果 用于 "白皮书" 整个 站点
loader-lg loader-sm