Nos marques

Alliance avec VMware

APC PowerChute Network Shutdown v4.1 pour VMware

Cette solution économique simplifie la protection de votre architecture informatique virtuelle. PowerChute communique à travers le réseau avec votre onduleur APC pour protéger votre environnement informatique contre les pannes de courant courtes ou longues. Lorsqu'il est combiné aux Clusters HA de VMware, PowerChute peut déclencher la migration de la machine virtuelle afin d'optimiser le temps de fonctionnement avant l'arrêt progressif des machines virtuelles et des hôtes.

Points forts

  • Interface Web facile à utiliser qui vous permet de choisir en tout simplicité quand et comment arrêter votre machine. Elle est également compatible avec de nombreux plugins pour la surveillance et la gestion des alarmes
  • Protège les environnements informatiques physiques et virtuels en travaillant conjointement avec les cartes de gestion Network Management Card d'onduleur APC pour vous permettre le redémarrage à distance des serveurs et machines. Il est également compatible avec différents types de configurations d'onduleurs : simple, redondante, redondante avancée et parallèle
  • Réduit le temps le temps d'arrêt et protège l'intégrité des données, même lors d'événements critiques tels que des pannes de courant prolongées

Intégration de VMware vSphere™ pour StruxureWare™ Data Center Operation

L'intégration de VMware vSphere APC pour StruxureWare Data Center Operation combine les informations venant de la couche du système informatique et de la couche physique de l'infrastructure pour proposer des opérations de centres de données plus efficaces et fiables. Il permet également aux gestionnaires de centres de données de migrer automatiquement les machines virtuelles d'un serveur hôte à l'autre.

Points forts

  • Permet une réponse automatisée aux événements qui mettent en danger l'infrastructure physique et garantit une disponibilité ininterrompue
  • Anticipe et identifie un impact négatif potentiel sur les applications stratégiques en cas de panne d'un dispositif physique 
  • Assure la disponibilité de l'entreprise et empêche la perte de données avec basculement automatique et sans interruption 
  • Surveille tout l'environnement informatique y compris l'alimentation, le refroidissement, la sécurité et les données environnementales de VMware vSphere au fur et à mesure qu'il reçoit des alertes d'événements susceptibles de mettre l'infrastructure en péril

Découvrez ce que font nos alliance partenaires

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.