

Ampliación de la garantía de fábrica o el contrato de servicio existente para 151 a 500 kVA por 1 año con servicio en el plazo de 8 horas, 7x24
WUPG8HR7X24-UG-03
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.