Compressor, Scroll 208-230/1/60 10kW For ACRD100-201 - Spare Part
W875-00103
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Alto | 48 cm |
---|---|
Ancho | 29 cm |
Profundidad | 30 cm |
Peso del producto | 31,9 kg |
modo de montaje | No se puede montar en rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 61,0 cm |
Package 1 Width | 90,0 cm |
Package 1 Length | 45,0 cm |
Package 1 Weight | 41,912 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.