

Set de gabinete de baterías económico Symmetra MW, con autonomía de baterías de 5 minutos con 400 kW
SYMWBV-B
Discontinuado el:01 noviembre 2020
Reemplazo(s) recomendado(s)
Especificaciones
Presentación | Gabinete de baterías de alta densidad de energía con un diseño seguro y fácil de mantener |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 6 semanas |
tipo de batería | VRLA |
---|---|
Accesorios | Guia de instalación |
Color | Gris |
---|---|
Alto | 198 cm |
Ancho | 235 cm |
Profundidad | 66,4 cm |
Peso Del Producto | 3927,27 kg |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Certificaciones De Producto | En la lista de cUL |
---|---|
Estándares | "OSHPD" UL 1778 |
Temperatura Ambiente De Trabajo | 20…30 °C |
---|---|
Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...3333 pies |
humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura Ambiente De Almacenamiento | 0…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…1015,90 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Colocación de baterías | Gabinete de baterías |
---|---|
Módulos de batería por serie | 64 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Baterías pre-instaladas | 64 |
Fabricante de baterías | Northstar |
Montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
voltaje de batería | 768 V |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 198 cm |
Paquete 1 Ancho | 255,3 cm |
Paquete 1 Longitud | 74,1 cm |
Paquete 1 Peso | 4460,079 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SYMWBV-B se reemplaza por la siguiente gama de productos: