


Unidad Symmetra PX de 250 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la izquierda
SY250K500DL-PD
Discontinuado el:23 enero 2021
SY250K500DL-PD no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Una protección de energía de alto rendimiento, trifásica, modular y escalable con los más altos niveles de eficiencia, capacidad y rendimiento en el sector, para centros de datos medianos y grandes y entornos de misión crítica |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 6 semanas |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 25000-250000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 480 V 3 fases 400 V 3 fases |
Other Input Voltage | 415 V |
Main Output Voltage | 480 V3 fases 400 V3 fases |
Other Output Voltage | 415 V |
Potencia nominal en W | 250000 W |
potencia nominal en VA | 250000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 4-hilos (3PH + G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
tipo de batería | VRLA |
Equipo Suministrado | Servicio de montaje Guia de instalación Tarjeta de manejo de redes Servicio de puesta en marcha Manual de usuario |
Tolerancia de tensión de bypass | +/- 10 % configurable como +/- 4, 6, 8 y 10 % |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 10 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 10 |
redundante | Yes |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 199,1 cm |
Ancho | 370 cm |
Profundidad | 107 cm |
Peso Del Producto | 4905 kg |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 4-hilos (3PH + G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 340...460 V 400 V 408...552 V 480 V |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 50 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
tipo de protección de entrada | Disyuntor tripolar |
Factor de potencia de carga | 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 500000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/- 1% estático y +/- 5% con 100% de incremento de carga |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
tipo de derivación | Desvío de mantenimiento incorporado Desviación estática incorporada |
la ranura para destornillador | 96 % en funcionamiento con batería) |
Máxima potencia configurable en VA | 500000 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 2 ms |
Certificaciones De Producto | En la lista de cUL Eurobat de uso general Registrado por UL |
---|---|
normas | Norma CSA C22.2 N° 107.3-05 EN/CEI 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/CEI 62040-3 "OSHPD" UL 1778 UL 60950-1 |
Temperatura Ambiente De Trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...3333 pies |
Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 54 dBA |
Disipación De Calor | 30946 Btu/h |
Grado de protección nema | NEMA 1 |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 16 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 6 |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 10355 W nominal |
Vida de diseño de batería | 5…8 yr |
Entrada de batería en VAH | 82944 VAh modo de ejecución (inactivo) |
opción de batería | SYBFXR8-8 1 124416 VAh SYBFXR8-8 2 165888 VAh SYBFXR8-8 4 248832 VAh SYBFXR8-8 6 331776 VAh SYBFXR8-8 3 207360 VAh SYBFXR8-8 5 290304 VAh |
Duración prolongable | 1 |
Free Slots ((*)) | 1 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Panel de control | Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil |
Interruptor de emergencia (EPO) | Opcional |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 215 cm |
Paquete 1 Ancho | 127 cm |
Paquete 1 Longitud | 486 cm |
Paquete 1 Peso | 5380 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Directiva RoHS UE
No Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.