![APC SUVT10KF2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT10KF2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT10KF2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TXKZT_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT10KF2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTL7F_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVT10KF2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPW5_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS VT de APC, 10kVA 208V con 2 módulos de baterías expandibles a 4, servicio de puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno
SUVT10KF2B4S
Discontinuado el:31-12-2020
Fuera de servicio el:18-10-2023
SUVT10KF2B4S no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WSTRTUP-G3-21
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.