


5 videos
Unidad Smart-UPS RT de APC, de 3000VA y 208V con transformador reducar de 208V a 120V
SURT3000XLT-1TF3
Discontinuado el:31 diciembre 2020
Fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2025
SURT3000XLT-1TF3 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 210-2100 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V |
Other Input Voltage | 240 V |
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
Potencia nominal en W | 2100 W |
potencia nominal en VA | 3000 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
nb of power socket outlets | 8 NEMA 5-20R 4 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R |
número de unidad de rack | 6U |
longitud de cable | 3,05 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | DC con software Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 43,2 cm |
Ancho | 25,9 cm |
Profundidad | 66 cm |
Peso del producto | 111,36 kg |
ubicación de montaje | Parte frontal |
mounting preference | Lower |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 160...280 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 2100 W |
---|---|
distorsión armónica | Less than 3 % ((*)) |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
certificaciones de producto | CSA |
---|---|
normas | FCC parte 15 clase A UL 1778 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 655 Btu/h |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 2 |
Tiempo típico de recarga | 2,5 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Información adicional | Configuración de tensión de salida para 208 o 240 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 382 W nominal |
Battery power in VAH | 960 VAh modo de ejecución (inactivo) |
duración de la batería | 3…5 yr |
battery option | SURT192XLBP 1 2880 VAh SURT192XLBP 2 4800 VAh SURT192XLBP 3 6720 VAh SURT192XLBP 4 8640 VAh SURT192XLBP 5 10560 VAh SURT192XLBP 10 20160 VAh |
Duración prolongable | 1 |
free slots ((*)) | 1 |
---|---|
Panel de control | Visualizador de estatus led con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: batería activada: cambiar batería: sobrecarga y derivación |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Paquete 1 Peso | 127,27 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 65,8 cm |
Paquete 1 ancho | 60,3 cm |
Paquete 1 Largo | 98 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.