





Unidad Smart-UPS SRT de APC, batería de ion de litio, 1000 VA y 230 V, para rack
SRTL1000RMXLI
battery type:
Maximum configurable power in W:
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
Descripción
Esta unidad Smart-UPS de APC está diseñada para profesionales de TI o administradores de redes a fin de mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de 1000 VA para montaje en rack 3U en línea proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiempo de autonomía extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro. Viene con entradas IEC 320 C14 y 8 salidas IEC 320 C13. Cuenta con SmartSlot para tarjeta de gestión de redes opcional que permite el apagado sin inconvenientes de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI mediante PowerChute Network Shutdown. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. La UPS tiene una garantía de 5 años para la UPS y la batería de ion de litio.
Especificaciones
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 90-900 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 230 V |
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 900 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C14 |
tipo de conexión de salida | 8 IEC 60320 C13 |
número de unidad de rack | 3U |
longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
equipo suministrado | DC con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guia de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
Subfamilia web de productos | Ión de litio |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Color | Negro con bisel delantero plateado |
---|---|
Alto | 12,8 cm |
Ancho | 43,2 cm |
Profundidad | 59 cm |
Peso del producto | 26,7 kg |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | Montaje en rack con kit |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Horizontal Vertical |
Frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 160...275 V 40% de carga 80...150 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desviación incorporada |
Máxima potencia configurable en VA | 1000 VA |
certificaciones de producto | CE EAC RCM VDE |
---|---|
marca | Certificación CE |
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 50 dba |
disipación de calor | 400 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 6 H |
voltaje de batería | 48V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 103 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 585 VAh lector de tarjetas 622 VAh modo de ejecución (inactivo) |
duración de la batería | 5…10 yr |
opción de batería | XBP48RM1U-LI 1 1243 VAh XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh |
Duración prolongable | 1 |
free slots ((*)) | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 44,5 cm |
Package 1 Width | 85 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 46,86 kg |
Periodo de garantía | 5 años para reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.