






+ 2
APC Smart-UPS On-Line, 20kVA/20kW, Rack/Tower, 230V/380...415V, Hard wire 5-wire(3P+N+E)+3-wire(1P+N+E), Network Card, Rail kit excluded
SRTG20KXLI
Batería de repuesto (1) está disponible
UPS en torre/rack de onda sinusoidal pura de doble conversión en línea de 20 kVA/20 kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras
Convertible para rack/torre (el paquete de rieles SRTGRK1 se vende por separado)
Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o sensibles
Agregue hasta 4 paquetes de baterías externas (SRTG192XLBP2) para un tiempo de funcionamiento prolongado.
Descripción
Esta unidad Smart-UPS de APC está diseñada para profesionales de TI o administradores de redes a fin de mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Esta UPS en torre/rack on-line de 20 kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiempo de autonomía extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro. Viene con entradas de 3 cables (1P+N+E) y 5 cables (3P+N+E), salidas de 3 cables (1P+N+E) y 5 cables (3P+N+E). La UPS cuenta con una tarjeta de gestión de redes incorporada para monitoreo y gestión basados en red de la UPS. La UPS viene con PowerChute Network Shutdown, que permite el apagado sin inconvenientes de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. La UPS tiene una garantía de 3 años, y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años. El UPS es compatible con el kit de rieles SRTGRK1 que se vende por separado.
Especificaciones
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 2000-20000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 380...415 V 3 fases 230 V |
Otro voltaje de entrada | 220…240 V |
Voltaje de salida principal | 380...415 V3 fases 230 V1 fase |
Otro voltaje de salida | 230 V |
Potencia nominal en W | 20000 W |
potencia nominal en VA | 20000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 5-hilos (3PH + N + G) 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 IEC connector 3-hilos (1PH+N+G) 1 |
número de unidad de rack | 7U |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Cable RS-232 de señalización Smart del UPS |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 30,6 cm |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 70,0 cm |
Peso del producto | 142,5 kg |
Ubicación de montaje | Parte frontal |
preferencia de montaje | Baja |
modo de montaje | Montado en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5-hilos (3PH + N + G) 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
barras de separación | 160...285 V 380 V 380...415 V |
Corriente máxima de entrada | 87 A |
capacidad de corriente de conmutada | 125 A |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
corriente de entrada | 87 A |
Factor de potencia de carga | From 0.9 leading to 1 lagging |
Máxima potencia configurable (vatios) | 20000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 5% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 0.1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Funcionamiento con sobrecarga | 60 segundos @ 125% y 30 segundos al 150% |
tipo de derivación | Desviación estática incorporada |
la ranura para destornillador | 93 % en funcionamiento con batería) |
tiempo de ejecución de carga completa | 00:03:30 20000 W |
tiempo de ejecución de media carga | 00:09:30 10000 W |
Máxima potencia configurable en VA | 20000 VA |
certificaciones de producto | CB |
---|---|
normas | EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60204-2 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
nivel acústico | 58 DBA |
disipación de calor | 3821 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 4 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 0 |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V |
voltaje de batería | +/- 192 V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 2160 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 3265 VAh lector de tarjetas 3265 VAh modo de ejecución (inactivo) |
duración de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC172 |
opción de batería | SRTG192XLBP2 1 6912 VAh SRTG192XLBP2 2 10617 VAh SRTG192XLBP2 3 13824 VAh SRTG192XLBP2 4 17280 VAh |
Duración prolongable | 1 |
free slots ((*)) | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 535 mm |
Package 1 Width | 790 mm |
Package 1 Length | 590 mm |
Package 1 Weight | 157,2 kg |
Periodo de garantía | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.