



Unidad Smart-UPS SRT de APC, 3000 VA y 208 V
SRT3000XLT
battery type:
Maximum configurable power in W:
Batería de repuesto (1) está disponible
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Descripción
Esta unidad Smart-UPS de APC está diseñada para profesionales de TI o administradores de redes a fin de mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Esta UPS en torre de 3 kVA ofrece pura energía de onda sinusoidal y autonomía extendida para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro. Viene con entrada NEMA L6-20P y dos salidas NEMA L6-20R y una NEMA L6-30R. Cuenta con SmartSlot para tarjeta de gestión de redes opcional que permite el apagado sin inconvenientes de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI mediante PowerChute Network Shutdown. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. La UPS tiene una garantía de 3 años, y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años. El UPS es compatible con los kits de rieles SRTRK4 (4 postes) y SRTRK3 (2 postes) que se venden por separado.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 270-2700 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Voltaje de entrada principal | 208 V |
Otro voltaje de entrada | 240 V |
Voltaje de salida principal | 208 V |
Otro voltaje de salida | 240 V |
Potencia nominal en W | 2700 W |
potencia nominal en VA | 3000 VA |
Tipo de conexión de entrada | NEMA L6-20P |
tipo de conexión de salida | 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R |
longitud de cable | 3,05 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | DC con software CD de documentación Guia de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
Subfamilia web de productos | High density |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 43,2 cm |
Ancho | 8,5 cm |
Profundidad | 63,5 cm |
Peso del producto | 31,3 kg |
Ubicación de montaje | Parte frontal |
preferencia de montaje | Baja |
modo de montaje | Montaje en rack con kit |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
Frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 100...275 V ajustable (media carga) |
Máxima potencia configurable (vatios) | 2700 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
Máxima potencia configurable en VA | 3000 VA |
certificaciones de producto | Energy Star V2.0 (EE. UU.) |
---|
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 DBA |
disipación de calor | 773 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Información adicional | Configuración de tensión de salida para 208 o 240 |
voltaje de batería | 96 V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 165 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 497 VAh modo de ejecución (inactivo) |
duración de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC152 |
opción de batería | SRT96BP 1 1491 VAh SRT96BP 2 2485 VAh SRT96BP 3 3479 VAh SRT96BP 4 4473 VAh SRT96BP 5 5467 VAh SRT96BP 6 6461 VAh SRT96BP 8 8449 VAh SRT96BP 10 10437 VAh |
Duración prolongable | 1 |
free slots ((*)) | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,6 cm |
Package 1 Width | 87,1 cm |
Package 1 Length | 59,9 cm |
Package 1 Weight | 36,74 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones ambientales
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.