Nuestras marcas

Paquete de baterías para APC Smart-UPS SRT de 192 V, 8 kVA y 10 kVA

SRT192BP2

notification_ok
Batería de repuesto (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
AccesoriosCD de documentación
Guia de instalación
Tarjeta de garantía
Físico
ColorNegro
Alto43,2 cm
Ancho13 cm
Profundidad68,27 cm
Peso del producto91 kg
modo de montajeCarril
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo0…40 °C
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
humedad relativa0…95 % sin condensación
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
Baterías y autonomía
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas0
Montaje de dispositivoPlataforma para batería individual
voltaje de batería+/- 192 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio2
Batería de repuestoAPCRBC140action_new_window
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso101,287 kg
Paquete 1 Altura42,012 cm
Paquete 1 ancho60,020 cm
Paquete 1 Largo100,025 cm
Número de Unidades en el Paquete 31
Garantia contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Take-back program available

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.