

Prolongador de 4,5 m (15 pies) para paquetes de baterías externas de 192 VCC para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5/6 kVA
SRT002
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Accesorios | Guia de instalación |
---|
Alto | 5,1 cm |
---|---|
Ancho | 38,1 cm |
Profundidad | 457,2 cm |
Peso Del Producto | 3,18 kg |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 11,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 59,1 cm |
Paquete 1 Longitud | 59,1 cm |
Paquete 1 Peso | 4,081 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.