Nuestras marcas

APC Smart-UPS X, Línea Interactiva, 3kVA, convertible en bastidor/torre 4U, 120V, 6x 5-15R+3x 5-20R+1x L5-30R NEMA, tarjeta de red, tiempo de funcionamiento ampliado, poca profundidad

SMX3000LVNC

SMX3000LVNC no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
notification_ok
Batería de repuesto (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 270-2700 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Other Input Voltage100 V
110 V
127 V
Main Output Voltage120 V
Other Output Voltage100 V
110 V
127 V
Potencia nominal en W2700 W
potencia nominal en VA2880 VA
Input Connection TypeNEMA L5-30P
output connection type6 NEMA 5-15R
3 NEMA 5-20R
1 NEMA L5-30R
número de unidad de rack"4U"
longitud de cable2,44 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
equipo suministradoDC con software
CD de documentación
Guia de instalación
Piezas para montaje en rack
Brackets para Rack-mount
Rieles de apoyo para Rack-mount
Pies desmontables
Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
Cable USB
Tarjeta de manejo Web/SNMP
General
Número de módulo de potencia2400
Número de ranuras llenas de módulo de potencia0
Número de ranuras sin módulo de potencia0
product web sub-familyNetwork card pre-installed
redundanteNo
Físico
ColorNegro
Alto43,2 cm
Ancho17,8 cm
Profundidad48,3 cm
Peso del producto38,64 kg
ubicación de montajeParte frontal
preferencia de montajeBaja
modo de montajeMontado en rack
Dos postes montables1
USB compatibleYes
Entrada
barras de separación70...153 V
Frecuencia de red50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Salida
distorsión armónicaMenos que 5%
Máxima potencia configurable en VA2880 VA
Máxima potencia configurable (vatios)2700 W
intensidad de salida máxima15 A
Tiempo de transferencia2-4 ms
Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
TopologíaLínea interactiva
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Conformidad
certificaciones de productoBSMI
CSA
NOM
TÜV
VCCI clase A
Política de protección del equipoDe por vida: $150.000
Ambiental
nivel acústico55 DBA
disipación de calor276 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento0...10000 pies
temperatura ambiente de trabajo0…40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
humedad relativa0…95 %
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Duración prolongable1
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
duración de la batería3…5 año(s)
Batería de repuestoAPCRBC143action_new_window
Entrada de batería en VAH738 VAh modo de ejecución (inactivo)
Potencia de carga de la batería (vatios)245 W nominal
opción de bateríaSMX120BP 1 2214 VAh
SMX120BP 2 3690 VAh
SMX120BP 3 5166 VAh
SMX120BP 4 6642 VAh
SMX120BP 6 9594 VAh
SMX120BP 8 12546 VAh
SMX120BP 10 15498 VAh
Comunicaciones y manejo
función de alarmaAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
función de alarmaVisualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor de emergencia (EPO)
free slots ((*))0
Placas SmartSlot™ pre-instaladasNetwork management card 2 with environmental monitoring
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)540 J
FiltradoFiltrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height33 cm
Package 1 Width63,3 cm
Package 1 Length58,6 cm
Package 1 Weight47,73 kg
Pilas de Unidad de Tarimas2
Pilas de Tarimas4
Garantia contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, garantías extendidas opcionales disponibles, optional on-site warranties available
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.