

SOLUCIÓN DE RACK DE BATERÍAS POWER TIPO 3 PARA UPS 240-320 H KVA
SLR240K320H3-PB
SLR240K320H3-PB no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
---|
Número De Cables | 1,0 |
---|---|
tipo de batería | VRLA |
Color | Gris |
---|---|
Alto | 177,8 cm |
Ancho | 172,72 cm |
Profundidad | 80,01 cm |
Peso Del Producto | 2020,91 kg |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Montaje de dispositivo | Plataforma de marco abierta para batería |
potencia de la batería en VAh | 0 VAH |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.