Nuestras marcas

Kit de repuestos de nivel 1 para Silcon 40KW 480V de APC

SL40KG-SPL1

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

SL40KG-SPL1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónEste kit de repuestos contiene repuestos para el modelo del producto de APC que se muestra.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 4 semanas
Principal
Número De Cables1
Físico
Alto10,8 cm
Ancho20,96 cm
Profundidad32,38 cm
Peso Del Producto2,73 kg
Modo De MontajeNo se puede montar en rack
Conformidad
EstándaresISO 14001
ISO 9001
Ambiental
Temperatura Ambiente De Trabajo0…40 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento0...3333 pies
humedad relativa0…95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento-50…40 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Garantia contractual
Periodo de garantía1 años (solo partes)
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.