Nuestras marcas

Tablero de bypass para mantenimiento de APC 230 V; 100 A; disyuntor MBB; cableado fijo de entrada; salida IEC-320, 8 C13, 2 C19

SBP10KRMI4U

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
número de unidad de rack4U
número de cables1
AccesoriosGuia de instalación
Brackets para Rack-mount
Manual de usuario
Físico
ColorNegro
Alto17,8 cm
Ancho43,2 cm
Profundidad67,3 cm
Peso del producto20,91 kg
ubicación de montajeParte frontal
mounting preferenceLower
modo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
Frecuencia de red50/60 Hz
number of input connectors1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
1 Cable duro 4-hilos (3PH + N)
Max line current100 A
input current limits100 A
Capacidad de carga20000 VA
Rango de carga del factor de potencia0…1
Salida
Total máximo de corriente extraída100 A
number of power socket outlets8 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
tipo de proteccionInterruptor automático
la ranura para destornillador99 %
Conformidad
certificaciones de productoCSA
GOST
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo-20…50 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...15000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-40…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso31,298 kg
Paquete 1 Altura30,480 cm
Paquete 1 ancho60,960 cm
Paquete 1 Largo99,060 cm
Número de Unidades en el Paquete 36
Garantia contractual
Periodo de garantía2 años (solo partes)
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.