APC Essential SurgeArrest 6 Outlet 540 Joules 6 Foot Cord 120V
PE665WGMP0
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
equipo suministrado | Manual de usuario |
Color | Negro Gris |
---|---|
Alto | 3 cm |
Ancho | 5,2 cm |
Profundidad | 28 cm |
Peso del producto | 0,36 kg |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | No se puede montar en rack |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|---|
Alimentación de entrada | 1200 W |
capacidad de corriente de conmutada | 15 A |
Corriente máxima de entrada | 15 A |
Corriente de línea máxima | 15 A |
Número de salidas de toma de alimentación | 6 |
---|---|
Norma de salida | NEMA 5-15R |
certificaciones de producto | MET Canadá MET EE.UU. |
---|---|
normas | UL 1363 UL 1449 |
Política de protección del equipo | De por vida: $50.000 |
Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449 | 500 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Clasificación de tolerancia de tensión | 500 V |
---|---|
NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns) | 1 ns common mode |
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz) | 40 dB |
corriente de pico | 24 kA common mode 12 kA normal mode |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 540 J |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3,2 cm |
Package 1 Width | 32 cm |
Package 1 Length | 9,8 cm |
Package 1 Weight | 0,19 kg |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 330,20 mm |
Package 2 Width | 127,00 mm |
Package 2 Length | 228,60 mm |
Package 2 Weight | 2,74 kg |
Number of Units in Package 3 | 468 |
SCC14 | 10731304342509 |
Periodo de garantía | Duración de por vida |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.