

Cable extensor para módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC 3 conductores 32A IEC309 120cm
PDX332IEC-120
Discontinuado el:01 noviembre 2020
PDX332IEC-120 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 3 semanas |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
enchufe estándar | IEC 60309 32 A 2 fases + tierra |
Accesorios | Guia de instalación |
Alto | 15,2 cm |
---|---|
Ancho | 43,2 cm |
Profundidad | 40,6 cm |
Peso del producto | 0,99 kg |
Ubicación de montaje | Parte frontal |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | No se puede montar en rack |
Corriente máxima de línea | 32 A |
---|
Consumo máximo de corriente | 32 A |
---|---|
Número de enchufes de energía | 1 IEC 60309 32 A 2 fases + tierra |
certificaciones de producto | CE |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15,2 cm |
Package 1 Width | 40,6 cm |
Package 1 Length | 43,2 cm |
Package 1 Weight | 1,9 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.