

Panel de distribución de energía, disyuntor de entrada principal dual, 6 U, 230/400 V, negro, 438 x 265 x 460 mm
PDPMIB2N-20
Descripción
Un conjunto de paneles de distribución de energía diseñados específicamente para montarse en rack y admitir las soluciones de EcoStruxure Row Data Center. Este panel de distribución de alimentación admite un disyuntor de entrada principal de doble entrada.
Especificaciones
Presentación | A set of power distribution panels specifically designed to be rack mounted and support EcoStruxure Row Data Center solutions. This power distribution panel supports a dual input main input breaker. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
Tensión de entrada principal | 230 V AC |
---|---|
Tensión de salida principal | 230/400 V |
Otras tensiones de salida | 230/400 V |
Tipo de conector de salida | Bornero 5-hilos (3PH + N + G) 2 |
Color | Plata negra |
---|---|
Alto | 265 mm |
Ancho | 482,6 mm |
Profundidad | 502 mm |
Peso del producto | 17,8 kg |
Ubicación de montaje | Parte frontal |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | Montado en rack |
tapas del pedestal cubierta | 40 A |
---|---|
Capacidad de carga | 20 kVA |
Tipo de protección | Cortacircuitos |
---|
normas | CE |
---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...1000 m |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 39,5 cm |
Package 1 Width | 58,5 cm |
Package 1 Length | 66 cm |
Package 1 Weight | 24 kg |
Pilas de Unidad de Tarimas | 2 |
Pilas de Tarimas | 2 |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.