APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A 240V IEC309 620cm
PDM3520IEC309-620
Discontinuado el:01 noviembre 2020
PDM3520IEC309-620 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Los módulos de distribución de energía ensamblados y probados en fábrica incluyen disyuntor, cable de alimentación, conexión de alimentación y monitoreo de circuitos. La capacidad de detección automática de módulos de la PDU modular reduce al máximo los tiempos de instalación. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 3 semanas |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309 |
Accesorios | Guia de instalación |
Color | Gris |
---|---|
Alto | 12,7 cm |
Ancho | 44,4 cm |
Profundidad | 40,6 cm |
Peso del producto | 5 kg |
Frecuencia de red | 60 Hz |
---|---|
Tensión de entrada aceptable | 200…240 V |
Corriente máxima de línea | 20 A |
Consumo máximo de corriente | 20 A |
---|---|
Número de enchufes de energía | 1 IEC 309 |
certificaciones de producto | Registrado por UL |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,7 cm |
Package 1 Width | 40,6 cm |
Package 1 Length | 44,4 cm |
Package 1 Weight | 5,55 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.