APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L3-L1 L6-30 620CM
PDM2330L6-31-620
Discontinuado el:01 noviembre 2020
PDM2330L6-31-620 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Los módulos de distribución de energía ensamblados y probados en fábrica incluyen disyuntor, cable de alimentación, conexión de alimentación y monitoreo de circuitos. La capacidad de detección automática de módulos de la PDU modular reduce al máximo los tiempos de instalación. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 3 semanas |
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V |
Accesorios | Guia de instalación |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 12,7 cm |
Ancho | 44,4 cm |
Profundidad | 40,6 cm |
Peso del producto | 4,29 kg |
Frecuencia de red | 60 Hz |
---|---|
Corriente máxima de línea | 30 A |
Consumo máximo de corriente | 30 A |
---|---|
Número de enchufes de energía | 1 NEMA L6-30R |
certificaciones de producto | Registrado por UL |
---|
temperatura ambiente de trabajo | 0…30 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…4572,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,7 cm |
Package 1 Width | 40,6 cm |
Package 1 Length | 44,4 cm |
Package 1 Weight | 5,2 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.