PB Busway Tap Off Unit, 1x2 Pole 3 Wire 30A, L3-L1, 1 Drop cord, 3ft, L6-30, 208V
PBP4A12L630CAF
Discontinuado el:30 diciembre 2021
Fuera de servicio próximamente el:30 diciembre 2024
PBP4A12L630CAF no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Las unidades de derivación, ensambladas y probadas en fábrica, incluyen disyuntores estándar y un cable pre terminado. No se requieren herramientas para la instalación de componentes en cualquier sección de las canalizaciones iBusway para centros de datos. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 3 semanas |
Main Output Voltage | 208 V |
---|---|
Accesorios | Guia de instalación |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 30,5 cm |
Ancho | 21,5 cm |
Profundidad | 14 cm |
Peso del producto | 8,18 kg |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | No se puede montar en rack |
Frecuencia de red | 60 Hz |
---|
Consumo máximo de corriente | 30 A |
---|---|
Número de enchufes de energía | 1 NEMA L6-30R |
Longitud del cable | 0,91 m |
certificaciones de producto | En la lista de cUL CSA Registrado por UL |
---|
temperatura ambiente de trabajo | -10…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -30…70 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…4572,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 34,3 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 34,3 cm |
Package 1 Weight | 12,23 kg |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.