Nuestras marcas

Batería NI-CD HT 4.8 V 4 AH

P11GTV

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

P11GTV no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage120 V
Input Connection TypeNEMA 5-15P
longitud de cable1,83 m
número de cables1
equipo suministradoCable coaxial
Cable telefónico
Manual de usuario
Físico
ColorNegro
Alto4 cm
Ancho11,939 cm
Profundidad36,32 cm
Peso del producto1,11 kg
mounting preferenceNo preference
modo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Frecuencia de red50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) interruptor manual
capacidad de corriente de conmutada15 A
Salida
Número de salidas de toma de alimentación11
Outlet standardNEMA 5-15R
Conformidad
Certificaciones de productoETL
NormasUL 1363
UL 1449
Política de protección del equipoDe por vida: USD300.000
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo0…40 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...15000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Proteção contra surtos e filtragem
NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)1 ns common mode
Common mode rejection70 dB
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)3400 J
Protección de línea de datosLínea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial)
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso1,306 kg
Paquete 1 Altura5,867 cm
Paquete 1 ancho25,197 cm
Paquete 1 Largo42,799 cm
SCC1410731304269233
Número de Unidades en el Paquete 26
Paquete 2 Peso9,23 kg
Paquete 2 Altura457,20 mm
Paquete 2 Ancho279,40 mm
Paquete 2 Largo406,40 mm
Número de Unidades en el Paquete 3192
Garantia contractual
Periodo de garantíaLimited Lifetime
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Desempeño basándose en el bienestar

Conforme con REACh sin SVHC

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.