





Sistema Black Rackmount SurgeArrest de APC, 9 tomas de salida, 120 V
NET9RMBLK
NET9RMBLK no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
longitud de cable | 4,57 m |
número de cables | 1 |
equipo suministrado | Rieles para manejo de cables Protectores para toma de corriente Brackets para Rack-mount Manual de usuario |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 4,4 cm |
Ancho | 48,3 cm |
Profundidad | 14,6 cm |
Peso del producto | 2,18 kg |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | No se puede montar en rack |
Corriente de línea máxima | 15 A |
---|---|
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
Corriente máxima de entrada | 15 A |
capacidad de corriente de conmutada | 15 A |
Número de salidas de toma de alimentación | 9 |
---|---|
Norma de salida | NEMA 5-15R |
Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449 | 330 |
---|---|
certificaciones de producto | CSA Registrado por UL |
normas | UL 1283 UL 1449 |
Política de protección del equipo | De por vida: $25000 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns) | 0 ns common mode |
---|---|
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz) | 90 dB |
corriente de pico | 40 kA common mode 26 kA normal mode |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 2770 J |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7 cm |
Package 1 Width | 34,3 cm |
Package 1 Length | 48,3 cm |
Package 1 Weight | 2,77 kg |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 533,40 mm |
Package 2 Width | 254,00 mm |
Package 2 Length | 381,00 mm |
Package 2 Weight | 13,11 kg |
SCC14 | 10731304248627 |
Periodo de garantía | Duración de por vida |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.