

Paquete paralelo Easy UPS 3S con cable de 15 m
E3SOPT016
Especificaciones
Presentación | Parallel kit including one cable (15m) for Easy UPS 3S parallel systems. Up to four UPSs can be paralleled for capacity or redundancy. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Longitud De Cable | 15 m |
---|
Peso Del Producto | 1,7 kg |
---|
Temperatura Ambiente De Trabajo | 0…40 °C |
---|---|
Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...3281 pies |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 130 mm |
Paquete 1 Ancho | 390 mm |
Paquete 1 Longitud | 330 mm |
Paquete 1 Peso | 1,7 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.