NetShelter SX 48U x 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure Pass Thru Sides on Right Networking Roof
AR3357X544
Discontinuado el:20 octubre 2022
Reemplazo(s) recomendado(s)
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
número de unidad de rack | 48U |
---|---|
Equipo Suministrado | Piezas de anexión Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave única Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas |
Alto | 225,8 cm |
---|---|
Ancho | 75 cm |
Profundidad | 107 cm |
Peso Del Producto | 169,09 kg |
Color | Negro |
preferencia de montaje | No preference |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Profundidad máxima de montaje | 91,49 cm |
Profundidad mínima de montaje | 26,19 cm |
Ancho del rack | 19" |
marcado | 14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 16 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel |
carga permanente admisible | 1020,58 kg dinámico 1360,78 kg estático |
Estándares | UL 60950 EIA-310E |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 240 cm |
Paquete 1 Ancho | 121,9 cm |
Paquete 1 Longitud | 89,5 cm |
Paquete 1 Peso | 184,09 kg |
Número de unidades en el paquete 3 | 1 |
Periodo de garantía | 5 años para reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
AR3357X544 se reemplaza por: