Nuestras marcas

PDU para rack de APC, con conmutación 9000, 0U, 30A, 200V y 208V, 21 sockets C13 y C15, 3 sockets C19 y C21

APDU9941

arrow2_down

Software compatible

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tensión de entrada principal208 V
200 V
Tensión de salida principal200 V
208 V
Tipo de conexión de entradaNEMA L6-30P
número de unidad de rack0U
longitud de cable3,05 m
número de cables1
Protocolo del puerto de comunicaciónSNMP
Redfish
AccesoriosGuia de instalación
Brackets para Rack-mount
Guía de seguridad
Físico
ColorNegro
Alto182,9 cm
Ancho5,5 cm
Profundidad4,6 cm
Peso del producto8,5 kg
Ubicación de montajeLateral
preferencia de montajeNo preference
modo de montajeNo se puede montar en rack
USB compatibleNo
Entrada
corriente nominal (In)24 A
Corriente máxima de línea30 A
tapas del pedestal cubierta30 A
Capacidad de carga4992 VA
Frecuencia de red50/60 Hz
Salida
Número de enchufes de energía21C13/C15
3C19/C21
Conformidad
certificaciones de productoEn la lista de cUL
FCC parte 15 clase A
PSE
normasICES-003
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo-5…60 °C
humedad relativa5…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento-25…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Baterías y autonomía
tipo de red de comunicaciones10/100/1000BASE-T
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height204 cm
Package 1 Width12,4 cm
Package 1 Length16,5 cm
Package 1 Weight10 kg
Garantia contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.