

LAMPARA LED SOLAR 1.2W CARGA CA/CC
AP9620
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | UPS management SmartSlot Card which supports the UPSLink protocol for SMT, SMX and SURTD Smart-UPS. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Accesorios | Cable de configuración RS-232 Manual de usuario |
---|
Color | Negro |
---|---|
Alto | 3,8 cm |
Ancho | 12,1 cm |
Profundidad | 11,4 cm |
Peso del producto | 0,08 kg |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | No se puede montar en rack |
temperatura ambiente de trabajo | 0…45 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -5…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 23,5 cm |
Package 1 Length | 15,9 cm |
Package 1 Weight | 0,339 kg |
SCC14 | 10731304283215 |
Periodo de garantía | 2 years repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin plomo
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.