Nuestras marcas

Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 17,2 kW, 208 V, (30) C13

AP8867

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage3 fases
Main Output Voltage208 V
plug standardIEC 60309 60 A 3 fases + tierra de protección
número de unidad de rack0U
longitud de cable1,83 m
número de cables1
AccesoriosGuia de instalación
Brackets para Rack-mount
Cable serial para configuración
Guía de seguridad
Físico
ColorNegro
Alto182,9 cm
Ancho5,6 cm
Profundidad5,1 cm
Peso del producto10,2 kg
ubicación de montajeLateral
mounting preferenceNo preference
modo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
corriente nominal (In)48 A
Max line current48 A
input current limits60 A
Capacidad de carga17300 VA
Frecuencia de red50/60 Hz
Salida
number of power socket outlets30 IEC 60320 C13
Conformidad
certificaciones de productoEn la lista de cUL
Registrado por UL
VCCI clase A
normasEN 55022 clase A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
FCC parte 15 clase A
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo-5…60 °C
humedad relativa5…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-25…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso14,05 kg
Paquete 1 Altura214,9 cm
Paquete 1 ancho22,1 cm
Paquete 1 Largo11,2 cm
Garantia contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin plomo

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.