Nuestras marcas

"Variador de Velocidad ATV320 2,2Kw 400V 3F Formato Compacto"

AP8712SX340

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Input Connection TypeIEC 60320 C20
longitud de cable0,61 m
número de cables6
Físico
ColorRojo
Alto30 cm
Ancho6 cm
Profundidad6,5 cm
Peso del producto1,12 kg
mounting preferenceNo preference
modo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Max line current16 A
input current limits16 A
Salida
Consumo máximo de corriente16 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C19
Longitud del cable0,61 m
Conformidad
certificaciones de producto"CCC"
CSA
PSE
Registrado por UL
VDE
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo0…75 °C
humedad relativa20…80 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-25…75 °C
Humedad relativa de almacenamiento20…80 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30 cm
Package 1 Width6,5 cm
Package 1 Length6 cm
Package 1 Weight1,12 kg
Number of Units in Package 3390
Garantia contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin plomo

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.