Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 0.6m, North America, Red
AP8702S-NAX340
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|
Color | Rojo |
---|---|
Alto | 24 cm |
Ancho | 7 cm |
Profundidad | 4 cm |
Peso Del Producto | 0,69 kg |
preferencia de montaje | No preference |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Consumo máximo de corriente | 10 A |
---|---|
Número de enchufes de energía | 1 IEC 60320 C13 |
Longitud del cable | 0,61 m |
Certificaciones De Producto | CSA Registrado por UL |
---|
Temperatura Ambiente De Trabajo | 0…105 °C |
---|---|
humedad relativa | 20…80 % |
Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...10000 pies |
Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25…105 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 20…80 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 24 cm |
Paquete 1 Ancho | 4 cm |
Paquete 1 Longitud | 7 cm |
Paquete 1 Peso | 0,69 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin plomo
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.