Nuestras marcas

UNIDAD PDU PARA RACK BÁSICA, MEDIA ALTURA, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, 14 C13

AP6003A

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V
Input Connection TypeIEC 60320 C20
número de unidad de rack0U
AccesoriosGuia de instalación
Guía de seguridad
Físico
ColorNegro
Alto52,3 cm
Ancho5,6 cm
Profundidad4,7 cm
Peso del producto1,88 kg
ubicación de montajeLateral
mounting preferenceLower
modo de montajeEn cordón de luminaria
USB compatibleNo
Entrada
corriente nominal (In)16 A
Tensión de entrada aceptable100…240 V
Max line current20 A
input current limits20 A
Capacidad de carga3300 VA
Frecuencia de red50/60 Hz
Salida
number of power socket outlets14 IEC 60320 C13
Conformidad
certificaciones de productoEn la lista de cUL
Registrado por UL
Ambiental
temperatura ambiente de trabajo0…50 °C
humedad relativa5…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height61,2 cm
Package 1 Width10,7 cm
Package 1 Length12,3 cm
Package 1 Weight2,55 kg
Number of Units in Package 396
SCC1410731304327766
Garantia contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin plomo

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.