


Kit de contención para techo InRow OA, 300-450 mm
ACAC11003
Discontinuado el:13 abril 2022
Fuera de servicio próximamente el:05 septiembre 2031
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Color | Negro |
---|---|
Alto | 35,28 cm |
Ancho | 29,7 cm |
Profundidad | 131,38 cm |
Peso Del Producto | 14,8 kg |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 11,15 cm |
Paquete 1 Ancho | 150,6 cm |
Paquete 1 Longitud | 73,1 cm |
Paquete 1 Peso | 17,2 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Sin plomo
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.