

RADIAL FAN RH45V-6IK.BD.1R 230 50/60
0J-VERA0247X1A
Discontinuado el:11 junio 2021
Fuera de servicio el:16 agosto 2022
0J-VERA0247X1A no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 60,0 cm |
Paquete 1 Ancho | 60,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 40,0 cm |
Paquete 1 Peso | 11,2 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.