

160KVA BATTERY CABLE KIT
0J-2099G4030
Especificaciones
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 19,698 cm |
Paquete 1 Ancho | 48,997 cm |
Paquete 1 Longitud | 26,797 cm |
Paquete 1 Peso | 2,33 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.