

ALPHA FRAME PM COM CONNECTION POS 2
0J-0W12463D
Especificaciones
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 12,098 cm |
Paquete 1 Ancho | 27,076 cm |
Paquete 1 Longitud | 26,391 cm |
Paquete 1 Peso | 1 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.