

PCB ASSY 3POS BCKPLN 1PH/3PH SYM ROHS
0J-0P7456C
Discontinuado el:11 junio 2021
Fuera de servicio el:16 agosto 2022
0J-0P7456C no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 7,11 cm |
Paquete 1 Ancho | 35,56 cm |
Paquete 1 Longitud | 45,72 cm |
Paquete 1 Peso | 0,299 kg |
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.