ASSY INTEL 12 DC CAPS W/ BARRIER
0J-0M-S7213046011
Discontinuado el:11 junio 2021
Fuera de servicio el:16 agosto 2022
0J-0M-S7213046011 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 28,57 cm |
Paquete 1 Ancho | 57,15 cm |
Paquete 1 Longitud | 54,94 cm |
Paquete 1 Peso | 14,508 kg |
Periodo de garantía | 90 Days |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.