I nostri marchi

Ideale per ambienti con:

Testo alternativo di default

Assenza di polverosità

Testo alternativo di default

Assenza di umidità

Testo alternativo di default

Temperatura costante

Testo alternativo di default

Assenza di rumorosità

Testo alternativo di default

Micro Data Center EcoStruxure

Il nostro Micro Data Center EcoStruxure Serie S è estremamente configurabile e offre un'ampia gamma di opzioni per adattarsi alle tue esigenze.

Micro Data Center semplificato

I nostri Micro Data Center semplificati Serie S sono progettati per clienti attenti ai costi senza sacrificare l'affidabilità con opzioni mirate per una rapida selezione e configurazione.

Progetti di riferimento con i nostri partner IT

Progetti di riferimento senza IT

Sei pronto per l'acquisto?

Possiamo aiutarti a progettare la tua soluzione Serie S.
Contatta il reparto vendite

Affidabilità e semplicità

Fisicamente sicuro

Protezione delle risorse IT critiche da danni intenzionali o incidenti ambientali che causano tempi di fermo. Sicurezza informatica dei dispositivi grazie alle opzioni di sicurezza degli armadi e al controllo e al monitoraggio remoti.

Semplice da implementare

Riduzione dei problemi di installazione e convalida dei progetti di riferimento. Sfruttamento di strumenti di progettazione innovativi e all'avanguardia per semplificare la configurazione e l'implementazione. La tranquillità è garantita dalla collaborazione con i nostri Partner e da alleanze con i leader nel settore IT.

Gestibile in remoto

Riduzione delle costose chiamate di assistenza e della necessità di personale IT in sede. Scegli EcoStruxure TM IT, la nostra piattaforma basata su cloud che fornisce visibilità remota e sicura 24 ore su 24 di tutti i Micro Data Center.

Sei un Partner?

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!