I nostri marchi

Ideale per ambienti con:

Testo alternativo di default

Polverosità elevata

Testo alternativo di default

Umidità elevata

Testo alternativo di default

Sbalzi di temperatura estremi

Testo alternativo di default

Pochi problemi di rumorosità

Novità?

Maggiore resilienza per l'Edge Computing industriale.

In arrivo! Tutto ciò che già ami di Micro Data Center EcoStruxure realizzato per gli ambienti industriali
Micro Data Center EcoStruxure serie R

Modelli con classe di protezione IP e NEMA

In arrivo! Sei nuovi formati - 16U, 24U e 42U (x4) - con classe di protezione IP54+ e NEMA12 che possono essere utilizzati in ambienti interni ostili senza controllo del clima, ad esempio pavimenti di fabbriche e magazzini sporchi. Ideale per la convergenza IT/OT, reti o 1-2 server.

Scopri le opzioni e le configurazioni

Il nostro EcoStruxure Micro Data Center Serie R è estremamente configurabile e offre un'ampia gamma di opzioni per adattarsi alle tue esigenze.

Progetti di riferimento con i nostri Partner IT

Sei pronto per l'acquisto?

Possiamo aiutarti a progettare la tua soluzione Serie R.

Affidabilità e semplicità

Fisicamente sicuro

Protezione delle risorse IT critiche da danni intenzionali o incidenti ambientali che causano tempi di fermo. Sicurezza informatica dei dispositivi grazie alle opzioni di sicurezza degli armadi e al controllo e al monitoraggio remoti.

Semplice da implementare

Riduzione dei problemi di installazione e convalida dei progetti di riferimento. Sfruttamento di strumenti di progettazione innovativi e all'avanguardia per semplificare la configurazione e l'implementazione. La tranquillità è garantita dalla collaborazione con i nostri Partner e da alleanze con i leader nel settore IT.

Gestibile in remoto

Riduzione delle costose chiamate di assistenza e della necessità di personale IT in sede. Scegli EcoStruxure TM IT, la nostra piattaforma basata su cloud che fornisce visibilità remota e sicura 24 ore su 24 di tutti i Micro Data Center.

Sei un Partner?

Testo alternativo di default

Incrementa i profitti.

Collocati come Partner di fiducia con nuovi servizi di gestione dell'Edge computing a valore aggiunto, inclusa la gestione dei Micro Data Center.

Design per Edge computing

Il nostro strumento LEC consente di progettare soluzioni per l'Edge computing (e aggiungere SKU di servizio) prima dell'acquisto. Accedi al Portale Partner per utilizzare LEC.
Testo alternativo di default

Diventa partner.

Amplia le tue offerte di servizi e migliora la tua reputazione. Partecipa al Programma per i Partner APC e metti in luce la tua azienda.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!