Micro Data Center EcoStruxure™ 6U a profilo sottile con montaggio a parete
Il Micro Data Center 6U con montaggio a parete consente un'implementazione rapida e semplice di server e apparecchiature di rete in un formato compatto e sicuro che può essere gestito in remoto
Un Micro Data Center innovativo, a profilo sottile e installabile a parete
Il montaggio a parete 6U è un modo innovativo per implementare server e apparecchiature di rete in Edge Computing. L'esclusivo design a profilo sottile consente di montare a parete dispositivi molto profondi in un formato compatto e meno invasivo rispetto ai tradizionali armadi a parete. La soluzione include UPS, sicurezza e gestione remota.
Vantaggi del Micro Data Center EcoStruxure™ 6U con montaggio a parete
Maggiore velocità di implementazione
Riduzione dei tempi di configurazione e installazione sul posto grazie ai nostri strumenti e progetti di riferimento all'avanguardia.
Migliore efficienza del personale IT
EcoStruxure™ IT, la nostra piattaforma DCIM di nuova generazione, consente un monitoraggio remoto semplificato, scalabile e sicuro
Riduzione degli interventi di assistenza e dei tempi di fermo
Offerte affidabili per l'alimentazione e la sicurezza abbinate a strumenti analitici e servizi proattivi
Design a spessore sottile
Sporge meno di 355 mm dalla parete e consente di supportare server e apparecchiature di rete caratterizzati da grande profondità
Possibilità di integrazione a priori
Grazie all'imballaggio antiurto, è possibile integrare le apparecchiature nell'armadio prima che arrivi a destinazione, accelerando quindi l'implementazione
Opzioni di sicurezza avanzate
Protezione dalle minacce fisiche e ambientali con monitoraggio tramite telecamera, sportelli con serratura, rilevamento delle intrusioni e molto altro ancora
Scopri le specifiche tecniche, le caratteristiche, i vantaggi, gli accessori opzionali e molto altro ancora
I Micro Data Center EcoStruxure™ garantiscono l'affidabilità, la resilienza e la sicurezza di un data center in un unico armadio che può essere collocato in qualsiasi ambiente di Edge Computing. Scopri la nostra gamma completa di soluzioni per le applicazioni di Edge Computing.
Il Micro Data Center 6U è progettato per l'implementazione delle più recenti apparecchiature di rete ed Edge Computing in un formato meno invasivo. Gli armadi a parete tradizionali non supportano i requisiti di profondità, peso e potenza di questi dispositivi di ultima generazione.
Caratteristiche
Design compatto, a profilo sottile
Supporto per apparecchiature fino a 762 mm
Opzioni di sicurezza fisica NetBotz
Elevata capacità di carico, fino a 113 kg
Possibilità di integrazione a priori
Filtro antipolvere sostituibile
Ventole integrate
Configurazione per montaggio a parete o a pavimento
Staffa per apparecchiature non montate in rack
Opzioni UPS agli ioni di litio
Design a 4 posti per spazio U in rack condivisibile
Staffa a parete rimovibile per facilitare l'installazione
Certificazione UL2416
Sei interessato a questa offerta innovativa?
Visita la pagina del prodotto per scoprire come acquistare e ottenere ulteriori informazioni.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.
Chat
Do you have questions or need assistance? We’re here to help!