Universal Smoke Detector Base 24V For ACPDX & ACPCW - Spare Part
WM14722
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Hauteur | 15,2 cm |
---|---|
Largeur | 15 cm |
Profondeur | 1,9 cm |
Poids du produit | 0,7 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 22,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 15,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 10,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,457 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.