

1 Yr Ext Warr, Parts Only, for 1 Air-Cool Free Cooling Chiller Model XRAF 5622A - 6422A
WEXT1YR-UF-56C
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Type de produit ou équipement | Extension de garantie |
---|
Type de service CPQ | Ext Warr (Parts only) Cooling/1 yr |
---|
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.