

Raccord 3" CDU - Pièce de rechange
W875-4306
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Hauteur | 15,24 cm |
---|---|
Largeur | 15,24 cm |
Profondeur | 15,24 cm |
Poids du produit | 3,08 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 15,24 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 15,24 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 15,24 cm |
Poids de l'emballage 1 | 3,068 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.