Power Module Controller Box For Symmetra Mega Watt - Spare Part
W0N-0017-OPT2
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Hauteur | 20,3 cm |
---|---|
Largeur | 38,1 cm |
Profondeur | 40,6 cm |
Poids du produit | 5 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 29,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 40,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 61,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 8,293 kg |
Garantie | 180 Days |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.