

Kit, Curved Perforated Doors With Red Key For 42U 750mm Netshelter Rack - Spare Part
W0H-0133
La production de ce produit a été arrêtée le:09 février 2022
Fin de service le:24 octobre 2022
La référence W0H-0133 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 191,5 cm |
Largeur | 74,9 cm |
Profondeur | 3,5 cm |
Poids du produit | 12,59 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.