APC Symmetra MW 800kW 400V Spare Part Kit Level 3
SY800K800H-SPL3
Spécifications
Présentation | This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
Nombre de câbles | 1 |
---|
Hauteur | 76,2 cm |
---|---|
Largeur | 101,6 cm |
Profondeur | 127 cm |
Poids du produit | 68,18 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Normes | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -50…40 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 101,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 127,0 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 152,4 cm |
Poids de l'emballage 1 | 81,648 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.